BB74AN-D30
HEFA
28-strut-base-fixing-clip
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/28-strut-base-fixing-clip/bb74a.prj},{NB=BB74AN-D30},{SC=BB74AN},{TYPE=Orthogonal with the same diameter},{D=30},{A=87},{B=38},{P=27.5},{F=32},{P1=20.00},{W=2},{M=M6},{MM=6},{DD=6.6},{D1=11.0},{H=6.5},{SN=M6-L30 2pieces},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZH74A - Round strut clamp, orthogonal with diameter
Bill of material
BB74AN-D30
CNSORDERNO
BB74AN-D30
BB74AN-D30
Serial code
BB74AN
BB74AN
type
Orthogonal with the same diameter
material
S45C
S45C
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
annex(screw)
BM01AU
BM01AU
D
30
30
mm
A
87
87
mm
B
38
38
mm
P
27.5
27.5
mm
F
32
32
mm
P1
20.00
20.00
mm
W
2
2
mm
M
M6
M6
Counterbore d
6.6
6.6
mm
Counterbore d1
11.0
11.0
mm
Counterbore h
6.5
6.5
mm
Size/number of attachment screws
M6-L30 2pieces
M6-L30 2pieces
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성