??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGH69_71 - Welding seat, round pipe type, round flange type/opposite flange type
Bill of material
ZGH69-30-H50
code
type
Pipe material
STKM13A
Cushion plate material
Q235
Surface treatment
Specifications
H
H tolerance
±0.1
D
30.0
D tolerance
±0.4
t
4
D1
90
T
10
P. C. D
A
E
F
Change height h dimensional tolerances
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей