??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGH51 - Profile base
Bill of material
ZGH51-3030
code
ZGH51
type
binaural
material
ADC12
surface treatment
Surface spray
Specification
A
30.4 mm
B
30 mm
C
42.3 mm
D
37.8 mm
E
12 mm
F
6.1 mm
H
22.5 mm
J
1.8 mm
K
23.8 mm
P
56 mm
S
75.6 mm
R2
39.4 mm
T
10.2 mm
W
45 mm
d
6.5 mm
d1
6.5 mm
d2
11 mm
h
6.5 mm
weblink
weblink
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)