??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGH50 - 型材底座
明细表
ZGH50-3030
代码
ZGH50
类型
单耳型
材质
ADC12
表面处理
表面喷塑
规格
A
30.4 mm
B
30 mm
C
42.3 mm
D
37.8 mm
E
12 mm
F
6.1 mm
H
22.5 mm
J
1.8 mm
K
23.8 mm
Q
9.8 mm
S
59 mm
R1
16.3 mm
T
10.2 mm
W
45 mm
d
6.5 mm
d1
6.5 mm
d2
11 mm
h
6.5 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型