??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGD81_85 - 加强筋 斜角型 钣金焊接型
明细表
ZGD82-W30-H30-L
代码
类型
斜角型
类型1
钣金焊接型
国标材质
相当材质
表面处理
W
mm
H
mm
左右键
T
20 mm
X
15 mm
Y
0 mm
A
15 mm
B
0 mm
E
8.5 mm
G
0 mm
J
0 mm
D
0 mm
d
5.5 mm
f
11.5 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型