??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGD61_68 - 加强筋/螺孔型/直板型
明细表
ZGD64-W20-H30-T6
代码
类型
螺孔型
材质(国际)
材质(相当)
表面处理
W
mm
H
mm
T
mm
M
3 mm
X
12.5 mm
Y
0.0 mm
A
10.0 mm
B
10 mm
N
4 mm
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型