??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGD01_18 - Reinforced diagonal type side mounted type
Bill of material
ZGD08-W60-H60-T10-L
code
type
National standard material
Equivalent material
surface treatment
W
H
T
installation direction
X
15.0
Y
30.0
A
15.0
B
30
B1
0
E
5.0
J
10
d1
5.5
d2
h
N
4
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей