ZGD08-W60-H60-T10-L
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/zgd01_18.prj},{NB=ZGD08-W60-H60-T10-L},{CODE=ZGD08},{TYPE=Side mounted, counterbore type},{MAT=OCr18Ni9},{MAT1=SUS304},{SUR=-},{W=60},{H=60},{T=10},{INS=L},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGD01_18 - Reinforced diagonal type side mounted type
Bill of material
ZGD08-W60-H60-T10-L
code
ZGD08
ZGD08
type
Side mounted, counterbore type
Side mounted, counterbore type
National standard material
OCr18Ni9
OCr18Ni9
Equivalent material
SUS304
SUS304
surface treatment
-
-
W
60
80
100
150
60
80
100
150
H
60
80
100
150
200
250
300
60
80
100
150
200
250
300
T
10
12
10
12
installation direction
L
R
L
R
X
15.0
Y
30.0
A
15.0
B
30
B1
0
E
5.0
J
10
d1
5.5
d2
9
9
h
5.5
5.5
N
4
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성