??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGC61_66 - 加强筋·弧拱型·螺孔型
明细表
ZGC62-W50-H50
代码
类型
弧拱型,螺孔型
国标材质
相当材质
表面处理
W
mm
H
mm
T
12 mm
W1
30 mm
H1
30 mm
X
40.0 mm
Y
0 mm
A
40.0 mm
B
0 mm
N
2 mm
R
25 mm
C
15.0 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型