??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGB41_44 - Stiffener, Screw hole type
Bill of material
ZGB43-W30-H30
code
type
Right angle type, screw hole type
National standard material
Quite material
Surface treatment
W
mm
H
mm
T
mm
X
20 mm
Y
0 mm
A
20 mm
B
0 mm
P
8 mm
P1
8 mm
M
5 mm
N
2 mm
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей