??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGB31_37 - Stiffener, Counterbore type
Bill of material
ZGB33-W30-H30-T12
code
type
Right angle type, counterbore type
National standard material
Quite material
Surface treatment
W
mm
H
mm
T
mm
W1
20 mm
W2
0 mm
H1
20 mm
h2
0 mm
P
8 mm
P1
8 mm
N
2 mm
d
4.5 mm
d1
8.0 mm
h
4.4 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés