??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGB21_24 - 加强筋, 直角型
明细表
ZGB24-W30-H30
代码
类型
直角型,通孔型
TYPE1
孔位固定型
材质 国标
材质 相当
表面处理
W
mm
H
mm
T
mm
d
5.5 mm
X
20 mm
Y
0 mm
A
20 mm
B
0 mm
P
8 mm
p1
8 mm
N
2 mm
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型