??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGB06_10 - Stiffener, bevel type, standard type
Bill of material
ZGB07-W20-H30-T6
code
type
Bevel type, standard type,Fixed size
National standard material
Quite material
Surface treatment
W
mm
H
mm
T
mm
M
3 mm
X
12.5 mm
Y
0 mm
A
10.0 mm
B
10 mm
J
10 mm
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés