??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZGB06_10 - 加强筋 斜角型 标准型
明细表
ZGB07-W20-H30-T6
代码
类型
斜角型, 标准型,尺寸固定型
材质 国标
材质 相当
表面处理
W
mm
H
mm
T
mm
M
3 mm
X
12.5 mm
Y
0 mm
A
10.0 mm
B
10 mm
J
10 mm
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型