ZGA21-S60-H60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A12-Angle Plates/Gussets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a12/zga21_22.prj},{NB=ZGA21-S60-H60},{CODE=ZGA21},{TYPE=Cast aluminum corner seat, standard},{MAT=ZL101A-T5},{SUR=-},{S=60},{H=60},{HCC=N/A},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGA21_22 - Cast aluminum base standard
Bill of material
ZGA21-S60-H60
code
ZGA21
ZGA21
type
Cast aluminum corner seat, standard
Cast aluminum corner seat, standard
Material
ZL101A-T5
Surface treatment
-
S
60
60
mm
H
60
70
80
90
100
60
70
80
90
100
mm
W
60
mm
T
10
mm
B
35
mm
P
25
mm
A
25
mm
V
30
mm
d
6.5
mm
G
21.3
mm
G1
37
mm
Q
46
mm
X
25
mm
Y
25
mm
Add positioning holes
N/A (no processing)
HC
N/A (no processing)
HC
d1
0
mm
K
0
mm
E
0.0
mm
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성