??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZGA21_22 - Cast aluminum base standard
Bill of material
ZGA21-S60-H60
code
type
Material
ZL101A-T5
Surface treatment
-
S
mm
H
mm
W
60 mm
T
10 mm
B
35 mm
P
25 mm
A
25 mm
V
30 mm
d
6.5 mm
G
21.3 mm
G1
37 mm
Q
46 mm
X
25 mm
Y
25 mm
Add positioning holes
d1
0 mm
K
0 mm
E
0.0 mm
weblink
webxxx
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)