국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZFM03-04
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfm03_04.prj},{NB=ZFM03-04},{CODE=ZFM03},{TYPE=Light duty},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=SCM440},{HES1=-},{HES2=32~38HRC},{HES3=32~38HRC},{SUR1=Black},{SUR2=Precision grinding (blackening) },{SUR3=Electroless nickel plating},{SPE=04},{LINK=webxxx},{PPATH=zfm03_04/assem/zfm03_04_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFM03_04 - CAM side-push jig, light load type/standard type
Bill of material
ZFM03-04
Code
ZFM03
ZFM03
Types of
Light duty
Light duty
Body material
S45C
Clamp, shaft material
S45C
Cam handle material
SCM440
Bulk hardness
-
Clamp, shaft hardness
32~38HRC
Hardness of cam handle
32~38HRC
Body surface treatment
Black
Surface treatment of clamp and shaft
Precision grinding (blackening)
Surface treatment of CAM handle
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Specifications
04
05
04
05
Clamping stroke
0.3
0.3
L
51
H
32
W
75
W1
45
W2
15
H1
27
H2
18
M deep h
M 4 deep 6
M1*L
M4*L5
P1
30
H3
18
H4
18
H5
8
L1
51.5
L2
48
L3
20
L4
13
L5
3
d
6.6
P
60
R
63
A
14
14
Fast feed stroke
0.8
0.8
The handle allows for loading
40
40
N
Clamping force
600
600
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성