幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZFM03-04
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A11-标准治具
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a11/zfm03_04.prj},{NB=ZFM03-04},{CODE=ZFM03},{TYPE=Light duty},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=SCM440},{HES1=-},{HES2=32~38HRC},{HES3=32~38HRC},{SUR1=Black},{SUR2=Precision grinding (blackening) },{SUR3=Electroless nickel plating},{SPE=04},{LINK=webxxx},{PPATH=zfm03_04/assem/zfm03_04_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFM03_04 - 凸轮侧推式快捷夹具 轻载型/标准型
明细表
ZFM03-04
代码
ZFM03
ZFM03
类型
轻载型
轻载型
主体材质
S45C
夹口、轴材质
S45C
凸轮手柄材质
SCM440
主体硬度
-
夹口、轴硬度
32~38HRC
凸轮手柄硬度
32~38HRC
主体表面处理
发黑
夹口、轴表面处理
精密研磨(发黑)
凸轮手柄的表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
规格
04
05
04
05
夹紧行程
0.3
0.3
L
51
H
32
W
75
W1
45
W2
15
H1
27
H2
18
M 深 h
M 4 deep 6
M1*L
M4*L5
P1
30
H3
18
H4
18
H5
8
L1
51.5
L2
48
L3
20
L4
13
L5
3
d
6.6
P
60
R
63
A
14
14
快速进给行程
0.8
0.8
手柄容许载荷
40
40
N
夹紧力
600
600
N
网站链接
网站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型