국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZFM02-17
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfm02.prj},{NB=ZFM02-17},{CODE=ZFM02},{TYPE=Type with handle},{MAT1=S45C},{MAT2=S45C},{MAT3=SCM440},{HED1=-},{HED2=32~38HRC},{HED3=32~38HRC},{SUR1=Black},{SUR2=Black},{SUR3=Black},{SPE=17},{CM=Screw Cam, cam angle 4 ° },{LINK=webxxx},{PPATH=zfm02/assem/zfm02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFM02 - Thin Cam side push jig with handle type
Bill of material
ZFM02-17
Code
ZFM02
type
Type with handle
Body material
S45C
Handle material
S45C
Clip, Cam material
SCM440
Bulk hardness
-
Handle hardness
32~38HRC
Clip, Cam hardness
32~38HRC
Body surface treatment
Black
Handle the surface of the hand
Black
Surface treatment of clamp and cam
Black
Specifications
17
28
17
28
Clamping stroke
1
W
45
L
33.5
H
30
D
13
R
63
A
12
B
8
W1
38
W2
8
L1
30.5
L2
15
H1
20
H2
10
H3
6
H4
3
H5
5
d
5.2
P
36
M
M4
The handle allows for load
170
N
Clamping force
4000
N
Clamping mechanism
Screw Cam, cam angle 4 °
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성