??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFM02 - 薄型凸轮侧推快捷夹具 带把手型
明细表
ZFM02-17
代码
ZFM02
类型
带把手型
主体材质
S45C
把手材质
S45C
夹口、凸轮材质
SCM440
主体硬度
-
把手硬度
32~38HRC
夹口、凸轮硬度
32~38HRC
主体表面处理
发黑
把手表面处理
发黑
夹口、凸轮表面处理
发黑
规格
夹紧行程
1
W
45
L
33.5
H
30
D
13
R
63
A
12
B
8
W1
38
W2
8
L1
30.5
L2
15
H1
20
H2
10
H3
6
H4
3
H5
5
d
5.2
P
36
M
M4
手柄容许负载
170 N
夹紧力
4000 N
夹紧机构
螺旋凸轮,凸轮角度4°
网站链接
网站
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型