??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFH63_65 - Special accessories for zero positioning chuck positioning latin/compensating latin/clamping latin
Bill of material
ZFH63-2
model
Types of
Material
Carburized steel
Heat treatment
Hardening
Surface treatment
-
specification
D
D1
10.0
D2
6.2
H
11.0
H1
8.9
N
mm
L
23 mm
L1
3.5 mm
M
M6 mm
weblink
Website connection
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей