??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFG17_20 - L型连接板,拼接型
明细表
ZFG18-1010-D
代码
类型
拼接型 • 孔型选择型
国标材质
相当材质
表面处理
适用气缸规格(缸径-行程)
mm
孔型选择
A
45 mm
H
95 mm
W
46 mm
D
4.5 mm
M
3 mm
P
30 mm
S
35 mm
T
10 mm
Q
24 mm
U
10 mm
d
9 mm
f
4 mm
适用气缸型号
WGW01-10-10
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型