??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFG11_12 - L型连接板,拼接型
明细表
ZFG11-S40-H80-W50
代码
类型
拼接型 • 腰孔型
国标材质
45
相当材质
S45C
表面处理
S
mm
H
mm
W
mm
E
30 mm
Q
24 mm
T
10 mm
e
35 mm
V
30 mm
U
15 mm
f
15 mm
d
6.5 mm
网站链接
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型