ZFG08-1010-D
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfg07_10.prj},{NB=ZFG08-1010-D},{CODE=ZFG08},{TYPE=One piece • Pass type selection},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{ST=Electroless nickel plating},{ACS=1010},{SOPT=D},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFG07_10 - L-shaped connecting plate, all-in-one
Bill of material
ZFG08-1010-D
Code
ZFG08
ZFG08
Types of
One piece • Pass type selection
GB material
45
45
Equivalent material
S45C
S45C
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
Applicable cylinder specification (cylinder diameter - stroke)
1010
1020
1030
1040
1050
1510
1520
1530
1540
1550
2010
2020
2030
2040
2050
1010
1020
1030
1040
1050
1510
1520
1530
1540
1550
2010
2020
2030
2040
2050
mm
Selection of pass type
D(Through-hole)
M(threaded hole)
D(Through-hole)
M(threaded hole)
A
45
mm
H
95
mm
W
46
mm
D
4.5
mm
M
3
mm
P
30
mm
S
30
mm
T
10
mm
Q
24
mm
U
10
mm
d
9
mm
f
4
mm
Applicable cylinder model
WGW01-10-10
weblink
weblink
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성