카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
ZFE01-D8-H10
VIPDO
fagongchangzidonghua
daoxiangzhouzhizuo
zfe01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/daoxiangzhouzhizuo/zfe01/zfe01_asmtab.prj},{NB=ZFE01-D8-H10},{CODE=ZFE01},{LX1=A},{D=8},{H=10.0},{PPATH=zfe01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
zfe01
Bill of material
ZFE01-D8-H10
CODE
ZFE01
ZFE02
ZFE06
ZFE08
ZFE01
ZFE02
ZFE06
ZFE08
LX1
A
CZ1
45
CZ2
S45C
BMCL
FH
FJ
FJ1
Dh7
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
8
10
12
13
15
16
20
25
30
35
40
50
mm
H
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
40.0
mm
L
62
mm
H1
20
mm
T
15
mm
T1
7.5
mm
S
5.8
mm
W
37.8
mm
L1
50
mm
d
6.6
mm
E
23
mm
M
6
mm
M1
12
mm
d2
6.6
mm
d1
11
mm
h
7
mm
N
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성