??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
zfe01
明细表
ZFE01-D8-H10
CODE
类型
分离型
国标材质
45
相当材质
S45C
表面处理
发黑
附件
1个内六角圆柱头螺钉
Dh7
mm
H
mm
L
62 mm
H1
20 mm
T
15 mm
T1
7.5 mm
S
5.8 mm
W
37.8 mm
L1
50 mm
d
6.6 mm
E
23 mm
M
6 mm
M1
12 mm
d2
6.6 mm
d1
11 mm
h
7 mm
N
2 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型