??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
ZFE - Small vacuum filter
Bill of material
ZFE-02B
Specification
ZFE
Hose diameter
Mounting bracket
B : Default, with matched installation bracket
More details
Dimensions
A
59.5 mm
B
mm
C
33 mm
D
mm
E
25 mm
F
10 mm
G
mm
H
10.5 mm
I
11.5 mm
J
8.5 mm
K
12.8 mm
L
mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)