국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZFB15-16-L165
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfb15.prj},{NB=ZFB15-16-L165},{CODE=ZFB15},{TYPE=Ejinxing},{MAT=S45C},{RCL=Quenching},{SUR=Black Coating},{SPE=16},{L=165},{W=50},{H=50},{DD=18},{L1=60},{L2=70},{L3=145},{W1=40},{H1=25},{H2=24.5},{H2TOL=+2/-2},{H3=5},{N=12800~23600},{N1=129},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFB15 - Press plate
Bill of material
ZFB15-16-L165
Code
ZFB15
Types of
Gooseneck
Material
S45C
Heat treatment
Quenching and tempering
Body surface treatment
Black
mm
SPE
16
16
mm
L
165
165
mm
W
50
50
mm
H
50
50
mm
d
18
18
mm
L1
60
60
mm
L2
70
70
mm
L3
145
145
mm
W1
40
40
mm
H1
25
25
mm
H2
24.5
24.5
mm
H2tol
+2/-2
M
5
5
mm
Clamping force
12800~23600
12800~23600
Allowable tightening torque (Nm)
129
129
Nm
website link
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성