??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFA41 - Positioning fixed parts, two-way taper clamping pin
Bill of material
ZFA41-L33
code
ZFA41
type
Standard
Standard material
35CrMo
Quite material
SCM435
Heat treatment
Quenching and tempering
Surface treatment
Black
L
D
15.5
D1
11
D2
6.5
L1
16.5
Applicable to the type of complete set of clamps
ZFA20-D40,ZFA21-D40,ZFA22-D40
weblink
webxxx
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей