ZFA41-L33
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfa41.prj},{NB=ZFA41-L33},{CODE=ZFA41},{TYPE=Standard},{MAT1=35CrMo},{MAT2=SCM435},{HT=Quenching and tempering},{SUR=Black},{L=33},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFA41 - Positioning fixed parts, two-way taper clamping pin
Bill of material
ZFA41-L33
code
ZFA41
type
Standard
Standard material
35CrMo
Quite material
SCM435
Heat treatment
Quenching and tempering
Surface treatment
Black
L
33
50
66
33
50
66
D
15.5
D1
11
D2
6.5
L1
16.5
Applicable to the type of complete set of clamps
ZFA20-D40,ZFA21-D40,ZFA22-D40
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성