??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFA31_32 - 定位固定零件 圆锥夹紧螺栓
明细表
ZFA31-M6-D15.5
代码
类型
圆锥套材质
S45C
夹紧螺栓材质
SCM435
夹紧螺栓热处理
淬火回火
圆锥套表面处理
精密研磨(发黑)
夹紧螺栓表面处理
发黑
M
D
D1
10
D2
11
D3
6.5
L
16.5
L1
17
L2
5.0
W
3
C
5
A
3.2
适用成套夹紧器型号
ZFA20-D40,ZFA21-D40,ZFA22-D40
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型