국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZFA26-M6-D15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfa26.prj},{NB=ZFA26-M6-D15},{CODE=ZFA26},{TYPE=Standard},{MAT=SCM435},{HT=Quenching and tempering},{SUR=Black},{M=6},{D=15},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFA26 - Position fixing parts, clamp bolts
Bill of material
ZFA26-M6-D15
code
ZFA26
type
Standard
material
SCM435
Heat treatment
Quenching and tempering
Surface treatment
Black
M
6
8
12
16
6
8
12
16
D
15
15
L
16.5
L1
9
D1
11
D2
6.5
E
2.0
W
3
H
4.8
A
3.5
B
3.1
Applicable to the type of complete set of clamps
ZFA20-D40,ZFA21-D40,ZFA22-F40
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성