??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFA26 - 定位固定零件 夹紧螺栓
明细表
ZFA26-M6-D15
代码
ZFA26
类型
标准型
材质
SCM435
热处理
淬火回火
表面处理
发黑
M
D
L
16.5
L1
9
D1
11
D2
6.5
E
2.0
W
3
H
4.8
A
3.5
B
3.1
适用成套夹紧器型号
ZFA20-D40,ZFA21-D40,ZFA22-F40
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型