국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZFA20-D40
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A11-standard fixture
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a11/zfa20.prj},{NB=ZFA20-D40},{CODE=ZFA20},{TYPE=Flange type},{MAT1=SUS440C},{MAT2=SUS440C},{MAT3=SCM435},{HT1=High Frequency quenching},{HT2=Quenching and tempering},{HT3=Quenching and tempering},{SUR1=Precision grinding (blackening) },{SUR2=Black},{SUR3=black},{D=40},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
ZFA20 - Locating and fixing parts, complete sets of clamps, flanged type
Bill of material
ZFA20-D40
code
ZFA20
type
Flange type
Body material
SUS440C
Clamp nut material
SUS440C
Clamp screw material
SCM435
Body heat treatment
High Frequency quenching
Heat treatment of clamping nut
Quenching and tempering
Heat treatment of clamping screws
Quenching and tempering
Body surface treatment
Precision grinding (blackening)
Clamp nut surface treatment
Black
Surface treatment of clamping screws
black
D
40
60
80
40
60
80
H
40
D1
22
L
46
H1
20
H2
20
W
65
H3
10
d
9
P
50
W1
4
Clamping force
8
KN
Allows for tightening torque
8
N.m
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성