??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ZFA20 - 定位固定零件 成套夹紧器 凸缘型
明细表
ZFA20-D40
代码
ZFA20
类型
凸缘型
主体材质
SUS440C
夹紧螺母材质
SUS440C
夹紧螺钉材质
SCM435
本体热处理
高频淬火
夹紧螺母热处理
淬火回火
夹紧螺钉热处理
淬火回火
本体表面处理
精密研磨(发黑)
夹紧螺母表面处理
黑色
夹紧螺钉表面处理
发黑
D
H
40
D1
22
L
46
H1
20
H2
20
W
65
H3
10
d
9
P
50
W1
4
夹紧力
8 KN
允许紧固扭矩
8 N.m
网址链接
网站连接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型