ZF78JW-d12
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf78jw.prj},{NB=ZF78JW-d12},{SC=ZF78JW},{TYPE=Double-lined and medium-sized},{MT=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{AT=-15~80℃},{D=12},{TOL=0~-0.01},{DD=21},{S=4.0},{L=57},{L1=25},{L2=40},{H=20},{C=28},{HH=34},{H1=6},{M1=M6},{MM1=6},{M2=M5},{MM2=5},{DT=8×6(For M4 bolts)},{D1=8.000},{T=6.000},{CC=630},{CO=810},{WEIGHT=120},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
zf78jw - Linear bearing box type unit, double-lined type, medium-sized, elevated square type
Bill of material
ZF78JW-d12
CNSORDERNO
ZF78JW-d12
ZF78JW-d12
Serial code
ZF78JW
type
Double-lined and medium-sized
material(Holder)
Aluminum alloy
surface treatment(Holder)
Natural anodizing
Use ambient temperature
-15~80℃
d
12
12
mm
d tolerance
0~-0.01
0~-0.01
mm
D
21
21
mm
S
4.0
4.0
mm
L
57
57
mm
L1
25
25
mm
L2
40
40
mm
h
20
20
mm
C
28
28
mm
H
34
34
mm
h1
6
6
mm
M1
M6
M6
M2
M5
M5
d1×t
8×6(For M4 bolts)
8×6(For M4 bolts)
Basic Load Rating C (Moving)
630
630
N
Basic Load Rating Co (Static)
810
810
N
weight
120
120
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성