ZF78EW-d5
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf78.prj},{NB=ZF78EW-d5},{SC=ZF78EW},{TYPE=Double-lined type, standard type},{CODE=ZF01AH series},{MT=Aluminum alloy},{ST=Natural anodizing},{AT=-15~110℃},{D=5},{TOL=0~-0.008},{DD=10},{S=4.0},{L=40},{L1=18},{L2=28},{H=13},{C=15},{HH=20},{H1=5},{M1=M4},{MM1=4},{M2=M4},{MM2=4},{DT=6×5(For M3 bolts)},{D1=6.000},{T=5.000},{CC=260},{CO=410},{WEIGHT=32},{INFOTEXT=website},{ZJ=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 27
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
zf78 - Linear bearing box type unit, double lining type, standard type/compact type, raised square type
Bill of material
ZF78EW-d5
CNSORDERNO
ZF78EW-d5
ZF78EW-d5
Serial code
ZF78EW
ZF78EW
type
Double-lined type, standard type
Double-lined type, standard type
Use the bearing code
ZF01AH series
ZF01AH series
material(Holder)
Aluminum alloy
surface treatment(Holder)
Natural anodizing
Use ambient temperature
-15~110℃
-15~110℃
d
5
5
mm
d tolerance
0~-0.008
0~-0.008
mm
D
10
10
mm
S
4.0
4.0
mm
L
40
40
mm
L1
18
18
mm
L2
28
28
mm
h
13
13
mm
C
15
15
mm
H
20
20
mm
h1
5
5
mm
M1
M4
M4
M2
M4
M4
d1×t
6×5(For M3 bolts)
6×5(For M3 bolts)
Basic Load Rating C (Moving)
260
260
N
Basic Load Rating Co (Static)
410
410
N
weight
32
32
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성