ZF76FN-d16
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf76.prj},{NB=ZF76FN-d16},{SC=ZF76FN},{TYPE=Double-lined type, method blue type},{MT=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=Electroless nickel plating},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=16},{TOL1=0~-0.010},{DD=28},{TOL2=0~-0.021},{L=82},{L1=70},{TOL3=±0.3},{L2=6.0},{V1=32.0},{H=48},{V=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{VV=4.1},{PCD=38},{W=37},{F=22},{A=31},{ECC=0.014},{N=4},{Y=0.014},{C=1225},{CO=2345},{SPT=19.5},{WEIGHT=176},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
zf76 - Flanged linear bearings (with lubrication), double-lined type, intermediate type
Bill of material
ZF76FN-d16
CNSORDERNO
ZF76FN-d16
ZF76FN-d16
Serial code
ZF76FN
ZF76FN
type
Double-lined type, method blue type
Double-lined type, method blue type
material(Sleeve)
SUJ2
hardness(Sleeve)
56HRC~
surface treatment(Sleeve)
Electroless nickel plating
material(Ball)
SUJ2
material(Cage/reservoir box)
resin
material(Seals)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-15~80℃
d
16
16
mm
d tolerance
0~-0.010
0~-0.010
mm
D
28
28
mm
D tolerance
0~-0.021
0~-0.021
mm
L
82
82
mm
L1
70
70
mm
L1 tolerance
±0.3
mm
L2
6.0
6.0
mm
V1
32.0
32.0
mm
H
48
48
mm
V
6
6
mm
d1
4.5
4.5
mm
d2
7.5
7.5
mm
v
4.1
4.1
mm
P.C.D
38
38
mm
W
37
37
mm
F
22
22
mm
A
31
31
mm
eccentricity(max)
0.014
0.014
mm
Number of ball columns
4
4
mm
Perpendicularity Y
0.014
0.014
mm
Basic Load Rating C (Moving)
1225
1225
N
Basic Load Rating Co (Static)
2345
2345
N
Static permissible torque
19.5
19.5
N·m
weight
176
176
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성