ZF70FB-d12
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf70.prj},{NB=ZF70FB-d12},{SC=ZF70FB},{TYPE=Petit method blue type},{MT=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=-},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=12},{TOL1=0~-0.009},{DD=21},{TOL2=0~-0.016},{L=30},{TOL3=±0.3},{H=37},{V=6},{M=M4},{MM=4},{PCD=29},{W=28},{F=0},{A=29},{ECC=0.012},{N=4},{Y=0.012},{C=410},{CO=600},{WEIGHT=52},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
zf76 - Flanged linear bearings (with lubrication), double-lined type, intermediate type
Bill of material
ZF70FB-d12
CNSORDERNO
ZF70FB-d12
ZF70FB-d12
Serial code
ZF70FB
ZF70FB
type
Petit method blue type
Petit method blue type
material
SUJ2
hardness(Sleeve)
56HRC~
surface treatment
-
material(Ball)
SUJ2
material(Cage/reservoir box)
resin
material(Seals)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-15~80℃
d
12
12
mm
d tolerance
0~-0.009
0~-0.009
mm
D
21
21
mm
D tolerance
0~-0.016
0~-0.016
mm
L
30
30
mm
L tolerance
±0.3
mm
H
37
37
mm
V
6
6
mm
M
M4
M4
P.C.D
29
29
mm
W
28
28
mm
F
0
0
mm
A
29
29
mm
eccentricity(max)
0.012
0.012
mm
Number of ball columns
4
4
mm
Perpendicularity Y
0.012
0.012
mm
Basic Load Rating C (Moving)
410
410
N
Basic Load Rating Co (Static)
600
600
N
weight
52
52
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성