ZF72QN-d30
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf72_73.prj},{NB=ZF72QN-d30},{SC=ZF72QN},{TYPE=Single-lined type, side-flanged type},{MT1=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=Electroless nickel plating},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=30},{TOL1=0~-0.010},{DD=45},{L=84},{L1=64},{L2=10.0},{H=74},{V=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{VV=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=35},{A=49},{ECC=0.015},{N=6},{Y=0.015},{C=1565},{CO=2735},{SPT=-},{WEIGHT=375.5},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
zf72_73 - Flanged linear bearings (with lubrication), single-lined/double-lined, standard type
Bill of material
ZF72QN-d30
CNSORDERNO
ZF72QN-d30
ZF72QN-d30
Serial code
ZF72QN
ZF72QN
type
Single-lined type, side-flanged type
Single-lined type, side-flanged type
material(Sleeve)
SUJ2
hardness(Sleeve)
56HRC~
surface treatment(Sleeve)
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
material(Ball)
SUJ2
material(Cage/reservoir box)
resin
material(Seals)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-15~80℃
d
30
30
mm
d tolerance
0~-0.010
0~-0.010
mm
D
45
45
mm
D tolerance
0~-0.025
0~-0.025
mm
L
84
84
mm
L1
64
64
mm
L1 tolerance
±0.3
mm
L2
10.0
10.0
mm
H
74
74
mm
V
10
10
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
v
6.1
6.1
mm
P.C.D
60
60
mm
W
58
58
mm
F
35
35
mm
A
49
49
mm
eccentricity(max)
0.015
0.015
mm
Number of ball columns
6
6
Perpendicularity Y
0.015
0.015
Basic Load Rating C (Moving)
1565
1565
N
Basic Load Rating Co (Static)
2735
2735
N
Static permissible torque
-
-
N·m`
weight
375.5
375.5
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성