ZF68QN-d40
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf68_69.prj},{NB=ZF68QN-d40},{SC=ZF68QN},{MT1=SUJ2},{HD=56HRC~},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=40},{TOL=0~-0.021},{DD=65},{L=230},{TOL3=±0.3},{V1=13},{V2=77},{H=101},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=83},{W=80},{F=48},{A=68},{ECC=0.030},{N=6},{Y=0.030},{C=3430},{CO=8040},{SPT=550},{WEIGHT=2821},{INFOTEXT=website},{DM=68}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 88
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
zf68_69 - Linear bearings with flanges, extended double lining type, guiding type, and extended guiding type
Bill of material
ZF68QN-d40
CNSORDERNO
ZF68QN-d40
ZF68QN-d40
Serial code
ZF68QN
ZF68QN
type
Guided and side-flanged type
Guided and side-flanged type
material
SUJ2
hardness(Sleeve)
56HRC~
surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
material(Ball)
SUJ2
material(Cage)
resin
material(Seals)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-15~80℃
d
40
40
mm
d tolerance
0~-0.021
0~-0.021
mm
D
65
65
mm
D tolerance
0~-0.030
0~-0.030
mm
L
230
230
mm
L tolerance
±0.3
mm
V1
13
13
mm
V2
77
77
mm
H
101
101
mm
V
13
13
mm
d1
9.0
9.0
mm
d2
14.0
14.0
mm
v
8.1
8.1
mm
P.C.D
83
83
mm
W
80
80
mm
F
48
48
mm
A
68
68
mm
eccentricity
0.030
0.030
mm
Number of ball columns
6
6
mm
Perpendicularity Y
0.030
0.030
mm
Basic Load Rating C (Moving)
3430
3430
N
Basic Load Rating Co (Static)
8040
8040
N
Static permissible torque
550
550
N·m
weight
2821
2821
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성