ZF67FB-d30
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf67.prj},{NB=ZF67FB-d30},{SC=ZF67FB},{TYPE=Standard type, method blue type},{MT1=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=-},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=30},{DD=52},{L=184},{H=82},{V=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{VV=6.1},{PCD=67},{W=64},{N=6},{Y=0.025},{C=2490},{CO=5450},{SAM=295},{WEIGHT=1490},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
zf67 - Linear bearings with flanges, extended double lining type, standard type
Bill of material
ZF67FB-d30
CNSORDERNO
ZF67FB-d30
ZF67FB-d30
Serial code
ZF67FB
ZF67FB
type
Standard type, method blue type
Standard type, method blue type
material
SUJ2
hardness(Sleeve)
56HRC~
surface treatment
-
-
material(Ball)
SUJ2
material(Cage)
resin
material(Seal)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-15~80℃
d
30
30
mm
d tolerance
0~-0.018
0~-0.018
mm
D
52
52
mm
D tolerance
0~-0.022
0~-0.022
mm
L
184
184
mm
L tolerance
±0.3
mm
H
82
82
mm
V
10
10
mm
d1
6.6
6.6
mm
d2
11.0
11.0
mm
v
6.1
6.1
mm
P.C.D
67
67
mm
W
64
64
mm
F
38
38
mm
A
55
55
mm
eccentricity(max)
0.025
0.025
mm
Number of ball columns
6
6
Perpendicularity Y
0.025
0.025
Basic Load Rating C (Moving)
2490
2490
N
Basic Load Rating Co (Static)
5450
5450
N
Static allowable moment
295
295
N·m
weight
1490
1490
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성