ZF64BR-d30
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/cd64br_cr.prj},{NB=ZF64BR-d30},{SC=ZF64BR},{TYPE=Standard},{MT1=resin},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-20~80℃},{D=30},{TOL=+0.011~+0.001},{DD=47},{L=68},{A=51.8},{N=2.20},{H1=-},{H=0.0},{B=-},{BB=0},{AA=-},{F=-},{FF=0.0},{J=-},{JJ=0.0},{BNC=6},{C=4710},{CO=2800},{WEIGHT=185},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF64BR_CR - Self-aligning linear bearings, single-lined types, standard types, and open type
Bill of material
ZF64BR-d30
CNSORDERNO
ZF64BR-d30
ZF64BR-d30
Serial code
ZF64BR
ZF64BR
type
Standard
Standard
material(Sleeve)
resin
material(Ball)
SUJ2
material(Cage)
resin
material(Seals)
nitrile rubber
Use ambient temperature
-20~80℃
d
30
30
mm
d tolerance
+0.011~+0.001
+0.011~+0.001
mm
D
47
47
mm
L
68
68
mm
A
51.8
51.8
mm
n
2.20
2.20
min
h1
-
-
mm
B
-
-
°
a
-
-
mm
F
-
-
mm
J
-
-
mm
Number of ball columns
6
6
Basic Dynamic Load Rating C (Moving)
4710
4710
N
Basic dynamic load rating Co (static)
2800
2800
N
weight
185
185
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성