ZF35FB-D12-L40
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf35.prj},{NB=ZF35FB-D12-L40},{TYPE=ZF35FB},{TYP=Entirety},{TY=Straight column type},{DXZ=Straight rod type},{CM=SUJ2},{GM=SUJ2},{GBH=C3604},{HA=57HRC~},{D=12},{L=40},{P=32},{Q=11},{D1=18},{DD=14},{M=M6},{MS=32},{INFOTEXT=website},{MM=6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
ZF35 - 微型滚珠衬套导向组件-整体型
明细表
ZF35FB-D12-L40
型号
ZF35FB-D12-L40
ZF35FB-D12-L40
系列码
ZF35FB
ZF35FB
类型
整体型
使用衬套
直柱型
使用导向轴
直杆型
直杆型
衬套导向轴材质
SUJ2
滚珠材质
SUJ2
滚珠保持器材质
C3604
硬度
57HRC~
D
12
12
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
P
32
32
mm
Q
11
11
mm
D1
18
18
mm
d
14
14
mm
M
M6
M6
mm
最大行程
32
32
mm
技术资料
官网网址
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型