ZF31JH-D5-L40-P10-Q10
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf31_32.prj},{NB=ZF31JH-D5-L40-P10-Q10},{TYPE=ZF31JH},{XZ=Shoulder less type},{TYP=Standard type},{DXZ=Threaded pipe type at both ends},{CM=SUS440C},{GM=SUS440C},{GBM=C3604},{HA=55HRC~},{D=5},{L=40},{P=10},{Q=10},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF31_32 - Miniature ball bushing guide assembly - Standard
Bill of material
ZF31JH-D5-L40-P10-Q10
CNSORDERNO
ZF31JH-D5-L40-P10-Q10
ZF31JH-D5-L40-P10-Q10
Type
ZF31JH
ZF31JH
shape
Shoulder less type
Shoulder less type
TYP
Standard type
Use guide shaft
Threaded pipe type at both ends
Threaded pipe type at both ends
bushing and guide shaft
SUS440C
SUS440C
ball
SUS440C
SUS440C
GBM
C3604
hardness
55HRC~
55HRC~
D
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
P
10
20
30
10
20
30
mm
Q
10
10
mm
D1
10
10
mm
d
7
7
mm
MM
M3
M3
T
0.0
0.0
mm
H
0
0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성