ZF22GB-d16-L200-1
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf22_23_asmtab.prj},{NB=ZF22GB-d16-L200-1},{TYPE=ZF22GB},{TYP1=Assembly (slider + guide rail)},{TY=Thickened type},{DG=SUJ2},{LHJ=Aluminium alloy},{ZC=SUJ2},{HK=Natural color anode},{DD=16},{L=200},{HN=1},{INFOTEXT=website},{PPATH=zf01-09-linear_bearing/zf22_linear_bearing_zhixianzhoucheng/zf22_linear_bearing_assembiles/zf22_linear_bearing_huagui_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF22_23 - Linear bearing support shaft fixing seat assembly - flange type
Bill of material
ZF22GB-d16-L200-1
CNSORDERNO
ZF22GB-d16-L200-1
ZF22GB-d16-L200-1
Type
ZF22GB
ZF22GB
TYP1
Assembly (slider + guide rail)
Assembly (slider + guide rail)
TY
Thickened type
Thickened type
DG
SUJ2
SUJ2
LHJ
Aluminium alloy
ZC
SUJ2
HK
Natural color anode
d
16
20
25
30
16
20
25
30
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
HN
L1
42
42
mm
F
31.0
31.0
mm
G
26.0
26.0
mm
H2
8.0
8.0
mm
X
62.0
62.0
mm
X1
50.0
50.0
mm
X2
30
mm
A
60
60
mm
M
M5
M5
Q
18
18
mm
B
50
50
mm
C
37
37
mm
P
150
mm
E
25.0
25.0
mm
H
40
40
mm
d1
5.5
mm
T
5.8
5.8
mm
COC
392
392
CO
490
490
KGF
0.18
0.18
KGFM
2.45
2.45
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성