ZF21AW-d30-H30
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf21a_21h.prj},{NB=ZF21AW-d30-H30},{TYPE=ZF21AW},{TYPE1=Single lining type},{S=ZF01AB series},{MS=Aluminium alloy},{ST=natural color anode},{QA=-18~80℃},{DD=30},{H=30},{L=105},{A=20},{W=65},{C=18.0},{L1=85.0},{D1=9.0},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF21A_21H - Linear bearing fixed seat assembly - Double lining type / double lining type - shaft sliding type
Bill of material
ZF21AW-d30-H30
CNSORDERNO
ZF21AW-d30-H30
ZF21AW-d30-H30
Type
ZF21AW
ZF21AW
Type1
Single lining type
Single lining type
Serial code
ZF01AB series
Material science
Aluminium alloy
surface treamtment
natural color anode
Operating ambient temperature
-18~80℃
d
30
30
mm
h
30
40
50
30
40
50
mm
L
105
105
mm
H1
62.500
62.500
mm
T
74
74
mm
T1
55
55
mm
A
20
20
mm
W
65
65
mm
C
18.0
18.0
mm
L1
85.0
85.0
mm
d1
9.0
9.0
mm
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성