ZF15BW-d16
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf15b_j_asmtab.prj},{NB=ZF15BW-d16},{SC=ZF15BW},{TYPE1=Single lining type · standard type},{S=ZF01AB series},{MS=aluminium alloy},{ST=clear anodizing},{QA=-15~80℃},{DD=16},{DDT=0/-0.009},{D=28},{EE=3.8},{L=47},{L1=32},{L2=18},{HH=27},{W=36},{Y=49},{K=7},{M1=M6},{M2=M6},{DD1XZ=9x7(For M5 bolt)},{CN=770},{CON=1175},{ZL=200},{INFOTEXT=website},{DD1=9.0},{Z=7.0},{M22=6},{M11=6},{DJ1=0},{DQC=0.0},{PPATH=zf15b_j/assemblies/zf15b_j_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF15B_J - Linear bearing box unit - single liner type · standard type/compact type
Bill of material
ZF15BW-d16
CNSORDERNO
ZF15BW-d16
ZF15BW-d16
Series code
ZF15BW
ZF15BW
Type1
Single lining type · standard type
Single lining type · standard type
Serial code
ZF01AB series
ZF01AB series
Material science
aluminium alloy
surface treamtment
clear anodizing
Operating ambient temperature
-15~80℃
d
16
16
mm
D Tolerance
0/-0.009
0/-0.009
D
28
28
mm
e
3.8
3.8
mm
L
47
47
mm
L1
32
32
mm
L2
18
18
mm
h
27
27
mm
W
36
36
mm
Y
49
49
mm
K
7
7
mm
M1
M6
M6
M2
M6
M6
d1xZ
9x7(For M5 bolt)
9x7(For M5 bolt)
Basic rated load C (dynamic) N
770
770
Basic rated load Co (static) N
1175
1175
weight
200
200
g
io
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성