ZF15AB-d16
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf15a_h.prj},{NB=ZF15AB-d16},{SC=ZF15AB},{LX=Single lining type},{ZTCZ=GCr15},{ZTCZ2=SUJ2},{ZTYD=56HRC~},{ZTST=-},{GZCZ=GCr15},{BCJCZ=resin},{MFQCZ=Nitrile rubber},{WD=-15~80℃},{DD=16},{DDT=0/-0.009},{D=26},{DT=0/-0.013},{L=37},{LT=0/-0.2},{W=23.3},{WT=0/-0.4},{EE=1.35},{H=24.9},{RR=0.3},{PX=0.012},{GZLS=5},{FZ1=605},{FZ2=715},{JTRXLJ=0},{ZL=58},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF15A_H - Linear bearing - compact straight column type
Bill of material
ZF15AB-d16
CNSORDERNO
ZF15AB-d16
ZF15AB-d16
Series code
ZF15AB
ZF15AB
type
Single lining type
Single lining type
Shaft sleeve material (national standard)
GCr15
Shaft sleeve material (equivalent)
SUJ2
Shaft sleeve hardness
56HRC~
Shaft sleeve surface treatment
-
Ball material
GCr15
Cage material
resin
Seal ring material
Nitrile rubber
Operating ambient temperature
-15~80℃
d
16
16
mm
d Tolerance
0/-0.009
0/-0.009
mm
D
26
26
mm
D Tolerance
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
37
37
mm
L Tolerance
0/-0.2
0/-0.2
mm
W
23.3
23.3
mm
W tolerance
0/-0.4
0/-0.4
mm
e
1.35
1.35
mm
H
24.9
24.9
mm
r
0.3
0.3
mm
Eccentricity
0.012
0.012
max
Number of ball rows
5
5
Basic rated load C (dynamic) N
605
605
Basic rated load Co (static) N
715
715
Static allowable moment
0
0
N·m
weight
58
58
g
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성