ZF08FB-d50
HEFA
18-linear_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/18-linear_bearing/zf08.prj},{NB=ZF08FB-d50},{SC=ZF08FB},{TYPE=Double lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=50},{TDD=-0.014/0},{D=80},{TD=-0.022/0},{L=192},{TL=±0.3},{E=89.5},{H=116},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=56},{FF=56},{A=80},{EC=0.025},{NBR=6},{Y=0.025},{CN=6080},{CON=15900},{SAT=397.00},{INFOTEXT=website}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
ZF08 - Linear bearings - flanged - double lined intermediate type
Bill of material
ZF08FB-d50
CNSORDERNO
ZF08FB-d50
ZF08FB-d50
Series code
ZF08FB
ZF08FB
type
Double lining type - square flange type
Double lining type - square flange type
Sleeve material
SUJ2
Sleeve hardness
57HRC~
Sleeve surface treatment
-
-
Ball material
SUJ2
Holder material
resin
Sealing ring material
Nitrile rubber
Operating ambient temperature
-18~80℃
°C
d
50
50
mm
Tolerance of d
-0.014/0
-0.014/0
mm
D
80
80
mm
Tolerance of D
-0.022/0
-0.022/0
mm
L
192
192
mm
Tolerance of L
±0.3
mm
e
89.5
89.5
mm
H
116
116
mm
V
13
13
mm
d1
9.0
9.0
mm
d2
14.0
14.0
mm
v
8.1
8.1
mm
P.C.D.
98
98
mm
W
92
92
mm
F
56
56
mm
A
80
80
mm
eccentric
0.025
0.025
mm
Number of ball rows
6
6
verticality
0.025
0.025
Basic dynamic rated load
6080
6080
Basic static rated load
15900
15900
Static allowable torque
397.00
397.00
Nm
INFOTEXT
website
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성